Publicar produtos
Skate Cosmopolitan Drive Plate
GROHE

Skate Cosmopolitan Drive Plate

Traduzido por Google,
Com a placa de descarga Skate Cosmopolitan, a GROHE, líder mundial em louças sanitárias, oferece tecnologia de descarga de ponta. Esta placa de descarga é o toque final perfeito para qualquer banheiro moderno e contemporâneo. Ela tem um tamanho normal (156 x 197 x 10 mm) e apresenta um acabamento cromado GROHE StarLight brilhante que é durável e fácil de limpar. E também é ecologicamente correto! O sistema Dual Flush permite que você selecione um volume de descarga de 3 ou 6 litros (ou 3 e 4,5 litros em alguns corpos de cerâmica) e pare a descarga pressionando o pequeno botão. A tecnologia de descarga integrada GROHE EcoJoy reduz o consumo de água em até 50%! A instalação, que requer o modelo de inspeção padrão, é simples e não requer ferramentas. Placa de descarga GROHE Skate Cosmopolitan: melhore seu banheiro com uma mistura equilibrada de estilo sofisticado e ótimo desempenho
Especificação
  • for Dual Flush and Start & Stop built-in cisterns for pneumatic exhaust valve AV1 Dimensions 156 x 197 mm in ABS with GROHE Water Saving technology for water saving for cassettes, Uniset and Rapid SL 130 mm thick for installation with Rapid SLX mounting template 66 791 to be purchased separately
Especificações técnicas
  • Ref.ª única38732000
  • Familia de productoSkate Cosmopolitan
  • Grupo de produtosSkate Cosmopolitan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-05-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho