Publicar produtos
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel higiênico STRATOS para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,5 mm, frente curva com abertura oval, fechadura cilíndrica com chave, para papel higiênico E-STRX680, incl. material de montagem.
    Especificação
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008877
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosToilet seat paper dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)263
    • Largura (mm)393
    • Profundidade (mm)54
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.72
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África