Publicar produtos
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker
300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker

    300 & 350 Series Bike Lockers - Metal Series‑Based Bike Locker

    Traduzido por Google,

    Armários para bicicletas, salas para bicicletas e depósitos para bicicletas são as três maneiras mais seguras de obter estacionamento de bicicletas de Classe 1 a longo prazo. A escolha correta depende do orçamento, do espaço disponível e da localização. As decisões também podem mudar se for uma construção nova ou uma área já existente. Armários para bicicletas são uma opção melhor em projetos de reforma onde as restrições de espaço são um problema. Forneceremos seus projetos em CAD, trabalharemos com as normas vigentes e garantiremos que o trabalho seja concluído dentro do prazo e do orçamento previstos.

    Os armários das séries 300 e 350 são entregues totalmente montados e enviados da Califórnia. Entendendo a importância do tempo, a instalação sem necessidade de montagem é a opção mais prática.

    Características do produto

    • Armário para bicicletas das séries 300 e 350
    • Capacidade para 1 ou 2 bicicletas
    • Formato retangular ou em forma de cunha (pode ser instalado em configuração circular)
    • Montagem horizontal e vertical disponível
    • Acabamento em plástico reforçado com fibra de vidro para alta durabilidade. A construção reforçada em fibra de vidro aumenta o nível geral de segurança, ao mesmo tempo que confere um apelo estético tanto para o proprietário quanto para o usuário.
    • Totalmente montado na entrega
    • Estão disponíveis as cores bege e cinza médio.
    Especificação
    • Materials & Features

      • Structure: Fiberglass reinforced plastic
      • Hardware: 1/2” stainless steel bolts
      • 3/8” anchors
      • Teflon washers
      • Heavy gauge stainless steel continuous door hinge
      • Zinc plated fasteners and assembly hardware
      • Stackable

      Finish Options

      • Fiberglass reinforced plastic with a solid color stipple texture finish allows for easy removal of graffiti and is resistant to impact, scratches and U.V. damage.
      • Finish does not need painting, resists impact plus chemicals and stains. Materials will withstand extremes in temperature and other weather environmental conditions.
      • Tan and medium grey colors are available

      Mounting Options

      • Stand alone or grouped options are available.
      • A stacking option is also available for specific models
      • Bottom edge must be a minimum of 1” above ground level
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única300-350-series-bike-lockers
    • Familia de productoBike Lockers
    • Grupo de produtosMetal, Series‑Based, High‑Security Locker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas