Publicar produtos
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack
Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack

    Dismount® - Commercial Lockable Scooter Parking Rack

    Traduzido por Google,

    Os suportes para patinetes elétricos Dismount são a solução perfeita para estacionamento de curto prazo em estabelecimentos comerciais, ideais para organizar patinetes elétricos e convencionais. Com recursos de design inovadores, como o sistema de calço e encaixe para rodas, este suporte se destaca pela facilidade de uso e organização dos patinetes.

    Características do produto

    • Acomoda 5 scooters em um espaço compacto.
    • O exclusivo sistema de encaixe patenteado fixa a haste e permite o travamento com qualquer cadeado em U, cabo curto ou corrente.
    • O suporte de roda segura e fixa a roda dianteira para facilitar o carregamento, além de evitar que a scooter role e que haja conflito com o guidão.
    • As hastes das scooters são protegidas contra danos com um sistema de proteção de borda.
    Especificação
    • MATERIALS & FEATURES

      • Secures 5 commercially shared or personal scooters
      • Unique locking system allows locking with U-lock, cable or chain locks through the narrow slots on the face side
      • Wheel chock bar enables front wheel to pass over while eliminating scooter rollout and handlebar conflict
      • Black nylon edge guards protects from metal-to-metal contact
      • Intuitive design communicates use and served purpose
      • Made from ASTM A36 plate steel, 12GA and 3/16” 33-1/4” total height and 51” width.

      OPTIONS

      • Optional Freestanding model is available

      FINISH OPTIONS

      • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (anchors sold separately)
      • Surface Mount - Asphalt/Pavers (anchors sold separately)
      • Temporary Freestanding

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall - Minimum 13”
      • Parallel to side wall - Minimum 13”
      • Rack to Rack, center of last slot to next rack slot 
      • 26” Minimum 
      • 28” Recommended
      • Loading Zone - Recommended 48”
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadismount-commercial-lockable-scooter-parking-racks
    • Familia de productoMicro‑Mobility Parking Systems
    • Grupo de produtosScooter Docking, Lockable, Commercial‑Grade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas