Publicar produtos
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack

    Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack

    Traduzido por Google,

    Densidade máxima, valor agregado! O Double Docker eleva o estacionamento de alta densidade a um novo patamar e ajuda você a aproveitar ao máximo o espaço disponível com nossos layouts de densidade máxima. Os layouts do Double Docker são perfeitos quando cada centímetro conta. O Double Docker é um suporte essencial para atender às exigências de longo prazo das normas vigentes. A solução de estacionamento de dois níveis da Ground Control Systems é fácil de usar e acomoda quase todos os tipos de bicicletas. Os ciclistas só precisam levantar suas bicicletas alguns centímetros do chão para que a plataforma as eleve até o segundo nível. O Double Docker foi projetado pensando em instalações de estacionamento de longa duração Classe I. É seguro, protegido, fácil de usar e prático para as bicicletas. Confira nossa nova ferramenta de criação de bicicletários e projete um espaço para bicicletas em segundos.

    Características do produto

    • Suporte para bicicletas Double Docker com dois níveis e sistema de elevação assistida
    • 4 a 6 bicicletas fixadas por conjunto
    • Opções de dupla face: 8 a 12 bicicletas fixadas por conjunto.
    • A configuração de dois níveis permite dobrar a densidade.
    • assistência de carga com amortecedor a gás
    • Práticos fechos de segurança prendem o quadro e o pneu da bicicleta.
    • As pernas móveis permitem layouts flexíveis, e a prateleira superior pode ficar independente para criar espaço para outras prateleiras ou armazenamento.
    • Acabamentos disponíveis: galvanizado ou com pintura eletrostática preta.
    • Montagem em superfície – Concreto (buchas vendidas separadamente)
    Especificação
    • MATERIALS & FEATURES

      • All steel construction, ASI materials, for durability
      • Plastic wheels for smooth travel of slide
      • Urethane bumpers to absorb slide impact
      • Zinc plated hardware
      • Two-tier allows double the density
      • Vertically staggered position prevents handle bar conflicts
      • Gas strut Lift-assist makes loading easy – very little strength required*
      • Grade 5 U-bolts keeps upper row secured
      • Convenient locking loops to lock frame and wheel on bike
      • Movable legs allow retro-fitting over existing horizontal bike parking

      Meets SMFTA requirements, ADA Compliant

      FINISH

      • Hot-Dipped Galvanized (Marine Environment)
      • Black Powder Coat

      CONFIGURATIONS & FOOTPRINT W/BIKES

      • DD04 - 49.5” W 78” L X 102” H, - 4 bikes secured
      • DD06 - 66.0” W 78” L X 102” H, - 6 bikes secured

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (Anchors sold separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Ceiling height: Minimum 102”
      • Loading zone: Recommended 48”-72”
      • Distance to front wall: 10” to center of beam (2.5” to edge of dock)
      • Distance to side wall: 14.5” to 17” from center of bike
      • When adding other Double Docker™ units in longer rows, maintain 16.5” bike to bike spacing
      • Bike to bike spacing 16.5” OC standard with optional 17” OC spacing available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadouble-docker-two-tier-lift-assist-bike-parking-racks
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de produtosTwo‑Tier, Lift‑Assist, High‑Density Rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas