Publicar produtos
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack
Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack

    Hoop Runner™ In‑Ground - Inverted‑U In‑Ground Bike Rack

    Traduzido por Google,

    O Hoop Runner é um suporte para bicicletas simples e econômico. Compatível com cadeados em U, oferece dois pontos de contato. A instalação é feita durante a concretagem. O suporte para bicicletas Hoop Runner, de montagem em superfície, é mais econômico e fácil de instalar. Disponível em pintura eletrostática preta ou galvanizado.

    Características do produto

    • capacidade para 2 bicicletas
    • Tubo de aço de alta segurança de 1,9 polegadas
    • Instalação no solo. Também temos a opção de instalação em superfície.
    Especificação
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 1.9” steel tubing
      • Two 1/2” x 6” anchor rods

      SPACE USE*

      Wall Setbacks:

      • For racks parallel to a wall
        • Minimum: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Minimum: 34”
      • Distance between racks
        • Minimum: 24”

      Street Setbacks:

      • For racks parallel to the street
        • Minimum: 24”

      FINISH

      • Galvanized
        • Galvanized to ASTM A123 / A123M - 12
      • Black Powder Coat
        • Final Coat– Polyester based Powder Coating – this offers a hard shell finish to the product to protect the metal substrate from oxidizing. Our finishes withstand harsh conditions with a strong polyester UV-stable coating with superior salt spray protection.

      MOUNTING OPTIONS

      • Below Ground
      • Suggested concrete:
        • 3000 PSI mix min.

      *These are our suggested minimal clearances

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahoop-runner-in-ground-inverted-u-in-ground-bike-parking-racks
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de produtosInverted‑U, In‑Ground Rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas