Publicar produtos
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack
Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack

    Varsity® - Campus Surface‑Mounted Bike Rack

    Traduzido por Google,

    O premiado suporte para bicicletas Varsity Campus Bike Dock, vencedor do prêmio ASLA, é atualmente a solução de estacionamento de bicicletas preferida em mais de 100 campi universitários, e esse número cresce a cada dia. Os encaixes de roda deslocados do Varsity priorizam uma distribuição organizada e adaptável, permitindo maximizar ou limitar o número de bicicletas em uma área. Isso é possível sem comprometer a facilidade de uso ou a segurança. O suporte para bicicletas Varsity é uma solução de estacionamento cuidadosamente projetada para qualquer ambiente. Personalize as proteções com cores, logotipos ou mensagens educativas. Isso permite uma aparência personalizada sem os custos adicionais de colorir apenas o suporte.

    Características do produto

    • O suporte para bicicletas mais vendido para universidades nos Estados Unidos.
    • Ótimo para bicicletas elétricas
    • Padrão de campus em mais de 100 universidades
    • Os suportes para rodas acomodam os pneus de bicicletas e bicicletas elétricas, evitando que deslizem ou tombem.
    • Os guidões são deslocados para evitar conflitos e permitir estacionamento de alta densidade.
    • Os protetores Smart Guards, moldados por injeção em uretano preto, protegem as bicicletas contra danos por contato metal com metal.
    • Personalize seu protetor com cores, marca ou mensagens, não com o suporte. O acabamento externo do modelo Varsity é em pintura eletrostática preta ou galvanizado.
    • As argolas de travamento em aço temperado permitem que as travas em U prendam as bicicletas em 3 pontos de contato, travando o quadro e o pneu da bicicleta ao suporte, para máxima segurança.
    • Etiqueta QR educativa que reproduz um vídeo sobre como trancar sua bicicleta no seu celular.
    • O suporte para bicicletas preferido em mais de 100 universidades em todo o país.
    • Somente para montagem em superfície. Veja MBA Bike Dock para instalações independentes e em trilhos.
    Especificação
    • MATERIALS & FEATURES

      • 2 bicycles secured - long term or short term parking solution*
      • Black or Silver injection molded urethane Smart Guards
      • Steel locking loops
      • Wheel pocket docks
      • PC/ABS injection molded cap
      • Smart and Safe bicycle parking video QR tag

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat
      • (Standard) Hot Dipped Galvanized (Marine Environment)

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)
      • In-ground mount - Stinger (Stinger Sold Separately)

      SMART GUARD LABEL OPTIONS

      • Ground Control Systems Label (Standard)
      • Custom - Put your Brand, Logo, or Message, and your Color

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall setback to center base plate
        • Minimum 18” perpendicular to center base plate
        • Minimum 16” diagonal 30°
      • Racks parallel to a side wall
        • Minimum 24” from center base plate
      • Distance between racks
        • Minimum 32” center to center
        • Recommended 38 1/2” perpendicular OR 44 1/2” diagonal
      • Street setbacks
        • Parallel to street minimum: 45” from curb
        • Perpendicular to street minimum: 38” from curb where vehicle parking is present.
        • 18” where vehicle parking is not permitted.

      Please contact us for additional information on the DV215 as a long term parking solution.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavarsity-campus-university-bike-racks
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de produtosCampus Rack, High‑Traffic, Surface‑Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas