Publicar produtos
ALPHA 1 GO
Grundfos

ALPHA 1 GO

Traduzido por Google,

ALPHA1 GO é uma bomba circuladora de alta eficiência projetada para sistemas de aquecimento e ar condicionado. Verifique a compatibilidade com circuladores antigos e reproduza as curvas da bomba com a ajuda do aplicativo Grundfos GO.

Especificação
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaALPHA1GO
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de produtosCanned Rotor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Código ETIMEC010980
  • Nome ETIMBuilt-in circulation pump
  • Uniclass 2015 CódigoAc_90_10_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCirculating between rooms
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
3.0 de 5 estrelas 3.0 (5)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (11)