Publicar produtos
LS
Grundfos

LS

3.5 de 5 estrelas3.5(32 avaliações)
Traduzido por Google,

A Grundfos LS é uma bomba horizontal, de estágio único ou duplo, com carcaça bipartida e entre mancais. O design bipartido axialmente permite a fácil remoção da carcaça superior e o acesso aos componentes da bomba sem interferir no motor ou na tubulação.

Especificação
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. The pump has horizontal pump shaft and the housing can be dismantled in the horizontal plane along the drive shaft. Pump and motor are mounted as separate units on a common baseframe and connected via a flexible coupling. The impeller is hydraulically as well as dynamically balanced. Complete unit consists of pump, baseframe, coupling guard and electric motor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsfam
  • Familia de productoSplit case pump
  • Grupo de produtosSplit case pump
  • Data de publicação2021-01-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (40)