Publicar produtos
MAGNA3
MAGNA3
    Grundfos

    MAGNA3

    4.1 de 5 estrelas4.1(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A escolha premium quando o controle e o monitoramento do sistema são fundamentais. O MAGNA3 suporta fieldbus por módulos CIM opcionais e possui um display TFT para configuração intuitiva dos recursos inteligentes.
    Especificação
    • 1. Experience peace of mind by utilising the vast communication options including analog and digital inputs, configurable relays and fieldbus integration (requires additional CIM module) 2. The most energy efficient pump range within the industry, ensuring substantial savings in electricity 3. Intelligent control features including FLOWADAPT, which eliminates the need for pump throttling valves, thus cutting costs on system components 4. Hassle-free user interaction through the intuitive display and access to advanced reporting/monitoring options via the Grundfos GO (accessory) 5. Double the pump performance and enjoy reduced downtime in service situations due to wireless twin pump redundancy 6. No maintenance due to canned-rotor design
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMAGNA3
    • Familia de productoCirculator pump
    • Grupo de produtosCanned Rotor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater supply pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
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
    Produtos parecidos

    3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
    3.9 de 5 estrelas 3.9 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (21)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (8)