Publicar produtos
ALPHA2L
Grundfos

ALPHA2L

4.6 de 5 estrelas4.6(21 avaliações)
Traduzido por Google,
As bombas Grundfos ALPHA2 L são circuladores de alta eficiência, concebidos para sistemas de aquecimento. A escolha ideal para necessidades básicas de funcionalidade.
Especificação
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaALPHA2L
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de produtosCanned Rotor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoAc_90_10_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCirculating between rooms
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (8)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (8)