Publicar produtos
CR 15
CR 15
    Grundfos

    CR 15

    Traduzido por Google,
    Bomba centrífuga vertical multiestágios com portas de sucção e descarga no mesmo nível. A cabeça e a base da bomba são em ferro fundido. Todas as outras partes molhadas são em aço inoxidável (EN 1.4301)
    Especificação
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR015
    • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
    • Grupo de produtosInline multi stage
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCFluxo de Tubo
    • Nome UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
    • Código CSI MasterFormat 201443 23 31
    • Título CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniclassCentrifugal Pumps
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
    3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)