Publicar produtos
CRE 155
Grundfos

CRE 155

Traduzido por Google,
As bombas CRE da Grundfos são bombas em linha centrífugas, verticais, multiestágio, controladas eletronicamente, concebidas para abastecimento de água, tratamento de água e quase todas as soluções industriais – incluindo líquidos de alta pressão, quentes, perigosos, inflamáveis e agressivos.
Especificação
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCRE155
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de produtosInline multi stage
  • Data de publicação2021-01-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Código CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Título CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)