Publicar produtos
LSV
Grundfos

LSV

Traduzido por Google,

A Grundfos LSV é uma bomba vertical, de estágio único ou duplo, com mancais e carcaça bipartida. O design bipartido axialmente permite a fácil remoção da carcaça superior e o acesso aos componentes da bomba sem interferir no motor ou na tubulação.

Especificação
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLSVFAM
  • Familia de productoSplit case pump
  • Grupo de produtosSplit case pump
  • Data de publicação2025-06-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
3.0 de 5 estrelas 3.0 (5)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (11)