Publicar produtos
MAGNA1
MAGNA1
    Grundfos

    MAGNA1

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A opção simples para um trabalho bem feito. O produto possui uma interface de usuário intuitiva, especialmente adequada para substituição de circuladores mais antigos. A escolha ideal para necessidades básicas de funcionalidade
    Especificação
    • 1. Simple installation 2. Low noise level 3. Low energy consumption All MAGNA1 pumps comply with the EuP 2013 and 2015 requirements 4. Integrated differential and constant pressure control 5. Integrated frequency converter 6. LED indication of the pump setting 7. No external motor protection required 8. No maintenance and long life
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMAGNA1
    • Familia de productoCirculator pump
    • Grupo de produtosCanned Rotor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater supply pumps
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
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
    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (39)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
    4.7 de 5 estrelas 4.7 (11)