Publicar produtos
NB
Grundfos

NB

Traduzido por Google,
As bombas Grundfos NB são bombas de voluta centrífugas horizontais, de estágio único, do tipo de acoplamento fechado, projetadas para aplicações industriais, incluindo: Abastecimento de água, aumento de pressão, transferência de líquidos, HVAC e irrigação.
Especificação
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Close coupled and space saving pump design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNB000
  • Familia de productoEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • Grupo de produtosEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Código CSI MasterFormat 201443 23 31.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
3.0 de 5 estrelas 3.0 (5)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (40)