Publicar produtos
CR 45 North America
Grundfos

CR 45 North America

Traduzido por Google,
Bomba centrífuga vertical multiestágios com portas de sucção e descarga no mesmo nível. A cabeça e a base da bomba são em ferro fundido. Todas as outras partes molhadas são em aço inoxidável (EN 1.4301)
Especificação
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUCR045
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de produtosInline multi stage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
  • Código CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Título CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniclassCentrifugal Pumps

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States

Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (8)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (9)