Publicar produtos
MAGNA3 N (North America)
Grundfos

MAGNA3 N (North America)

Traduzido por Google,
A mais nova solução de água quente sanitária de alta qualidade, um grande número de recursos de operação controlados eletronicamente e superando em muito as exigências da diretiva EuP.
Especificação
  • 1. Experience peace of mind by utilising the vast communication options including analog and digital inputs, configurable relays and fieldbus integration (requires additional CIM module) 2. The most energy efficient pump range within the industry, ensuring substantial savings in electricity 3. Intelligent control features including FLOWADAPT, which eliminates the need for pump throttling valves, thus cutting costs on system components 4. Hassle-free user interaction through the intuitive display and access to advanced reporting/monitoring options via the Grundfos GO (accessory) 5. Double the pump performance and enjoy reduced downtime in service situations due to wireless twin pump redundancy 6. No maintenance due to canned-rotor design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUMAGNA3N
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de produtosCanned Rotor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater supply pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos

3.9 de 5 estrelas 3.9 (39)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (11)