Publicar produtos
UPSe 26, North America
Grundfos

UPSe 26, North America

Traduzido por Google,

O UPSe 26 é um circulador ECM de alta eficiência projetado para sistemas de climatização hidrônicos em grandes edifícios residenciais e comerciais de pequeno porte. Possui múltiplos modos de controle e entradas externas de 0-10 V e PWM.

Especificação
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUPSe_26_NorthAmerica
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de produtosCanned Rotor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCFluxo de Tubo
  • Código ETIMEC010980
  • Nome ETIMBuilt-in circulation pump
  • Uniclass 2015 CódigoAc_90_10_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCirculating between rooms
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (32)
3.9 de 5 estrelas 3.9 (8)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (11)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (14)