Publicar produtos
IT Standard - Janela com 2 Folhas Basculantes
SOSOARES

IT Standard - Janela com 2 Folhas Basculantes

Reflexo do aperfeiçoamento aos sistemas de batente, surge o sistema IT com uma secção de 56mm. Baseado no pressuposto de melhoramento das prestações térmicas e acústicas mas mantendo o fator competitivo, este sistema foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma excelente solução para obras de gama corrente, garantindo uma excelente relação qualidade/preço.
Especificação
  • Reflexo do aperfeiçoamento aos sistemas de batente, surge o sistema IT com uma secção de 56mm. Baseado no pressuposto de melhoramento das prestações térmicas e acústicas mas mantendo o fator competitivo, este sistema foi desenvolvido com o objetivo de oferecer uma excelente solução para obras de gama corrente, garantindo uma excelente relação qualidade/preço.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGSS_IT_2_LEAVES_AWNING_WINDOW
  • Familia de productoIT
  • Grupo de produtosWindows Aluminium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13 21
  • Título OmniclassMetal Awning Windows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia