Publicar produtos
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
AV-17 - Aluminium and glass railing system
    SOSOARES

    AV-17 - Aluminium and glass railing system

    Traduzido por Google,

    O novo perfil AV17 complementa o Sistema AV com um perfil estrutural projetado para fixação no topo da laje, garantindo assim:

    Alto desempenho técnico

    Estabilidade estrutural

    Conformidade com as normas vigentes

    O Sistema de Guarda-Corpos Sosoares busca responder às tendências arquitetônicas atuais, levando em consideração a funcionalidade e a segurança estrutural exigidas!


    Especificação
    • The new profile AV17 complements the AV System with a structural profile designed for fixing to the top of the slab, thus ensuring:

      High technical performance

      Structural stability

      Compliance with current standards

      The Sosoares Guardrail System seeks to respond to current architectural trends, taking into account the functionality and structural safety that are required!

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaav-17
    • Familia de productoAV
    • Grupo de produtosAluminium Railling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Estruturas e armações
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC001285
    • Nome ETIMMounting rail
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows