Publicar produtos
FC - Claraboia FC02 e FC05
FC - Claraboia FC02 e FC05
FC - Claraboia FC02 e FC05
FC - Claraboia FC02 e FC05
FC - Claraboia FC02 e FC05
    SOSOARES

    FC - Claraboia FC02 e FC05

    Grande versatilidade funcional que permite dar resposta às mais exigentes estruturas arquitetónicas. A elevada durabilidade do sistema FC atribui-lhe um carácter intemporal. Com a fiabilidade estrutural assumida, são oferecidas várias imagens de apresentação que vão ao encontro das necessidades do mercado
    Especificação
    • Grande versatilidade funcional que permite dar resposta às mais exigentes estruturas arquitetónicas. A elevada durabilidade do sistema FC atribui-lhe um carácter intemporal. Com a fiabilidade estrutural assumida, são oferecidas várias imagens de apresentação que vão ao encontro das necessidades do mercado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGSS_FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Familia de productoFC
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEC003167
    • Nome ETIMWall and facade cladding wood
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows