Publicar produtos
JE 2R - Janela de Correr com 2 Folhas JE80
JE 2R - Janela de Correr com 2 Folhas JE80
JE 2R - Janela de Correr com 2 Folhas JE80
JE 2R - Janela de Correr com 2 Folhas JE80
    SOSOARES

    JE 2R - Janela de Correr com 2 Folhas JE80

    4.2 de 5 estrelas4.2(16 avaliações)
    Este sistema é a resposta para uma arquitectura mais arrojada que não prescinde da volumetria para vencer vãos de grandes dimensões. Consiste num sistema de correr de rutura térmica melhorada (aro fixo: poliamidas 24mm / aro móvel: poliamidas 16mm), desenvolvido de forma a permitir a sua aplicação não só na nova construção como também na renovação de edifícios.
    Especificação
    • Este sistema é a resposta para uma arquitectura mais arrojada que não prescinde da volumetria para vencer vãos de grandes dimensões. Consiste num sistema de correr de rutura térmica melhorada (aro fixo: poliamidas 24mm / aro móvel: poliamidas 16mm), desenvolvido de forma a permitir a sua aplicação não só na nova construção como também na renovação de edifícios.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGSS_JE_2R_2_LEAVES_SLIDING_WINDOW_JE80
    • Familia de productoJE
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows