Publicar produtos
LT - Porta Exterior com 1 Fixo LT01/LT12/LT36
LT - Porta Exterior com 1 Fixo LT01/LT12/LT36
LT - Porta Exterior com 1 Fixo LT01/LT12/LT36
    SOSOARES

    LT - Porta Exterior com 1 Fixo LT01/LT12/LT36

    O sistema LT isothermic foi projectado para responder às necessidades de grande conforto. A combinação deste sistema com vidros triplos seletivos proporciona altas prestações de isolamento térmico e/ou acústico.
    Especificação
    • O sistema LT isothermic foi projectado para responder às necessidades de grande conforto. A combinação deste sistema com vidros triplos seletivos proporciona altas prestações de isolamento térmico e/ou acústico.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGSS_LT_1_LEAF_DOOR_EXTERIOR_OPENING_1_FIXED_WINDOW_LT01_LT12_LT36
    • Familia de productoLT
    • Grupo de produtosDoors Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors