Publicar produtos
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door
Glass door

    Glass door

    3.7 de 5 estrelas3.7(33 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A porta de vidro traz um toque de luz em combinação com divisória sólida ou é a combinação perfeita para uma divisória totalmente envidraçada.
    Especificação
    • Std dimensions
      Thickness 8 to 10mm
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Tempered glass (8 or 10mm thick)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVERRE
    • Familia de productoPortes
    • Grupo de produtosPorte verre
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1027
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniclassAll Glass Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte África América do Sul Oceânia