Publicar produtos
LT FIXED CONCEALED WINDOW
LT FIXED CONCEALED WINDOW
LT FIXED CONCEALED WINDOW
    SOSOARES

    LT FIXED CONCEALED WINDOW

    Sistema de batente de 67mm com corte térmico
    Especificação
    • De forma a dar resposta às solicitações dos projetistas, foi concebida a LT Oculta. Esta vertente da LT vem colmatar a lacuna que se fazia notar na série minimalista de correr OS, sendo agora possível compatibilizar o sistema de correr com este sistema de batente, mantendo a coerência da linguagem arquitetónica.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagss_lt_concealed_1_fixed_window
    • Familia de productoLT
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 21
    • Título OmniclassMetal Awning Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia