Publicar produtos
LT Oculta - Janela com 1 Folha LT01 e LT27
LT Oculta - Janela com 1 Folha LT01 e LT27
LT Oculta - Janela com 1 Folha LT01 e LT27
    SOSOARES

    LT Oculta - Janela com 1 Folha LT01 e LT27

    De forma a dar resposta às solicitações dos projetistas, foi concebida a LT Oculta. Esta vertente da LT vem colmatar a lacuna que se fazia notar na série minimalista de correr OS, sendo agora possível compatibilizar o sistema de correr com este sistema de batente, mantendo a coerência da linguagem arquitetónica.
    Especificação
    • De forma a dar resposta às solicitações dos projetistas, foi concebida a LT Oculta. Esta vertente da LT vem colmatar a lacuna que se fazia notar na série minimalista de correr OS, sendo agora possível compatibilizar o sistema de correr com este sistema de batente, mantendo a coerência da linguagem arquitetónica.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGSS_LT_CONCEALED_1_LEAF_LT01_LT27
    • Familia de productoLT
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows