Publicar produtos
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH
    SOSOARES

    OS DOUBLE 1 RAIL POCKET WINDOW WITH 1 SASH

    Sistema minimalista de correr com corte térmico
    Especificação
    • Concebido especialmente para vãos de grandes dimensões, o sistema minimalista de correr OS-D+[32mm] surge como resposta às novas tendências arquitetónicas que procuram conjugar o máximo de transparência com o mínimo de vista estrutural.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagss_os_double_1r_1_sash_pocket_window
    • Familia de productoOS
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 21
    • Título OmniclassMetal Awning Windows

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia