Publicar produtos
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH
    SOSOARES

    OS DOUBLE FIXED FRAME WITH FC01 UNDERNEATH

    Sistema minimalista de correr com corte térmico
    Especificação
    • Concebido especialmente para vãos de grandes dimensões, o sistema minimalista de correr OS-D+[32mm] surge como resposta às novas tendências arquitetónicas que procuram conjugar o máximo de transparência com o mínimo de vista estrutural.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagss_os_double_fixed_frame_with_fc01_bellow
    • Familia de productoOS
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 21
    • Título OmniclassMetal Awning Windows