Publicar produtos
OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE
SOSOARES

OS DOUBLE U SHAPED CORNER WINDOW WITH 15 SLIDING SASH AND CONCEALED SILL WITH SO84 DRAINAGE

Sistema minimalista de correr com corte térmico
Especificação
  • Concebido especialmente para vãos de grandes dimensões, o sistema minimalista de correr OS-D+[32mm] surge como resposta às novas tendências arquitetónicas que procuram conjugar o máximo de transparência com o mínimo de vista estrutural.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagss_os_u_shaped_corner_15_leaves_concealed_sill_so_84_drainage
  • Familia de productoOS
  • Grupo de produtosWindows Aluminium
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Código ETIMEC003536
  • Nome ETIMWindow (complete with frame)
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 13 21
  • Título OmniclassMetal Awning Windows