Publicar produtos
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
SA FIXED WINDOW WITH QS09
    SOSOARES

    SA FIXED WINDOW WITH QS09

    Sistema de batente de 45mm
    Especificação
    • A grande resistência mecânica do sistema SA oferece uma elevada fiabilidade de utilização e segurança contra o vandalismo.O sistema SA tem capacidade para resistir às intempéries mais adversas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagss_sa_fixed_qs09_qs06
    • Familia de productoSA
    • Grupo de produtosWindows Aluminium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13 21
    • Título OmniclassMetal Awning Windows