Publicar produtos
Patients Transfer HS-600
Grupsa

Patients Transfer HS-600

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Transferência de Pacientes HS-600 para a passagem de pacientes para o Bloco Cirúrgico sem a necessidade de introduzir a maca contaminada na área operatória.
Especificação
  • Patient transfer HOSPITAL SYSTEM type GRUPSA Mod. HS-600 in Stainless Steel quality AISI 304, surface finish according to ASTM nº 4 Mat, which includes:

    _Total dimensions xxxx x 2500 mm.

    _Dimensions of free passage 1000 x 640 mm.

    _Fixed lower panel 600 mm high up to the height of the window sash.

    _Thickness 32 mm and density 70 Kg / m3.

    _Vertical sash window in transparent 8 mm methacrylate with pulley mechanism and counterweights, which allow it to be positioned at any point along the route.

    _Isolation joints.

    _Interior and exterior Stainless Steel Handle.

    _Perimeter frame with pins to receive or screw, with mechanical joints.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahs_600s
  • Familia de productoHospital System
  • Grupo de produtosHealthcare Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório