Publicar produtos
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush
Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush

    Community - WALL-HUNG WC 70 swirlflush

    Traduzido por Google,

    Sanita suspensa com sistema de descarga Swirlflush® sem aro. Confeccionada com esmalte especial Extraglaze® Antibacteriano, a Sanita Community 70 possui luminárias externas tradicionais. Pode ser equipado com um Seat & Cover antibacteriano Slim com fecho Soft-Close e sistema QuickRelease para maior higiene, ou um Seat & Cover antibacteriano sem tampa feito de resina termoendurecível branca.

    Especificação
    • cod. 761511

      Dimensions: 370 mm (width) x 700 mm (depth) x 340 mm (height)

      Colour: Glossy White

      Available Seat & Cover:

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” SLIM in thermosetting resin cod. MS86CSN11

      - Glossy White Antibacterial Seat & Cover “Soft-Close” in thermosetting resin cod. MS992C11

      - Glossy White Community antibacterical seat without cover in thermosetting resin white COD MS76OR

      - Soundproof protection for wall-hung wc COD. MPR

      Fixing brackets:

      Cod. FSOSP

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única761511
    • Familia de productoCommunity
    • Grupo de produtosWc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets