Publicar produtos
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
EOS RF Classical joint profiles
    Guggemos

    EOS RF Classical joint profiles

    Traduzido por Google,

    Perfil resistente EOS RF, material base ST37.
    Cabeça perfilada em duas partes, aço plano de 40 x 8 mm. Sistema de junta autônomo com três suportes por elemento. Ajuste de altura através do pé rosqueado. Extensão através de junta rosqueada integrada e comprimentos de elementos variáveis. Peças finais de tamanho preciso de 1000 mm-4000 mm, bem como peças angulares, cruzadas e em forma de T disponíveis. Cavilhas de transferência de carga contra deslocamento horizontal e vertical da laje de piso com nossas cavilhas de transferência QK.
    • Perfil de serviço pesado para lajes de piso de concreto industrial
    • Cabeça de perfil estável
    • Alta capacidade de carga
    • Adequado para todos os tipos de transportadores de piso
    • Serve como junta de expansão, cofragem, extremidade de batente e ponto de referência para a altura final do piso

    Especificação
    • • Profile / Item no.: EOS RF
      • Profile height: 100 mm-400 mm
      • Profile head: ST52 primed, ST52 hot-dip galvanized or stainless steel material 1.431
      • Load KN: min. 95 KN
      • Element lengths: 3000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEOS-RF
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosOther
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCObjeto