Publicar produtos
AFL 3.5 airport gate  | Gunnebo Entrance Control
AFL 3.5 airport gate  | Gunnebo Entrance Control

    AFL 3.5 airport gate | Gunnebo Entrance Control

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Portão de segurança do aeroporto que ajuda a regular o fluxo de passageiros em uma aeronave com segurança e segurança com facilidade e eficiência. Através da integração de um sistema opcional de identificação biométrica é possível utilizar os BoardSec Gates não só para voos domésticos, mas também para voos internacionais. O portão pode ser atualizado com um leitor de passaportes/documentos e dispositivos de captura biométrica que vinculados à verificação do cartão de embarque proporcionam maior segurança. Devido à total conformidade certificada com os padrões AEA 2007 - 2012, o portão pode ser facilmente integrado a qualquer ambiente de uso comum.

    Especificação
    • Highly reliable and long lasting brushless DC digital

      servomotor

      Materials

      Casework: AISI 304 grained stainless-steel

      Moving panels: 10mm tempered clear glass

      Side panels: 10mm tempered glass

      Operating Modes

      Entry

      Controlled uni-directional with single person detection

      Exit

      Exit mode optionally operated by a push button located on the exit side

      Emergency

      In power failure condition or when a remote emergency signal is sent

      Stacking Option

      If passengers present their boarding passes directly one after the other, the gates does not need to close between them. It counts the passages and closes after the person who presented the last boarding pass. This feature provides flow rates of up to 60 passengers per minute.

      Passenger Sensors

      Gunnebo unique single person detection system and algorithm with a total of 16 sensors including safety sensors to comply to the latest EU safety regulations.

      Controlling Unit

      Gunnebo dedicated gate controller architecture

      Configuration and Remote Control

      Manual configuration with onboard push buttons and display.

      Full remote control and diagnostics through ModBus

      Protocol on RS232.

      Connectivity

      Gate

      • Modbus Protocol on RS232

      • Digital I/O

      Embedded PC

      • 4 x RS232

      • 4 x USB2.0

      • LVDS and HDMI Video

      • 2 x Ethernet


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAFL36
    • Familia de productoTurnstiles
    • Grupo de produtosSpeed Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1202
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1655
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel half height turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText