Publicar produtos
PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control
PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control

    PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.4 de 5 estrelas4.4(18 avaliações)
    Traduzido por Google,


    Portão Pedestre

    Portão pedestre de altura total para instalação externa Operado manualmente para ser instalado ao longo das pistas RotaSec

    PedGate, está aderindo totalmente à filosofia de design da Gama RotaSec. Portanto, o PedGate é um grande elogio ao lado do RotaSec BA, bem como do RotaSec EV.

    Com opção de trava manual ou trava elétrica. Design estético e robusto disponível com passagem de 1100 mm para acesso para cadeira de rodas ou para deficientes/serviços, entregue em forma de kit. A gama inclui acabamento pintado e aço inoxidável, além de personalização e opções.

    As aplicações incluem petroquímica, canteiros de obras, estádios, portos e portos, prédios governamentais, embaixadas .....


    Especificação
    • Passage in both directions via handle and mechanical lock.

      • Manually operated door leaves

      • Logic voltage 24 Vac (electric lock option)

      • Anti-pinching design construction

      • With the mechanical look, in the case of a power off scenario, the gate remains locked if this was the status

      before the power off event. With the electric lock option, on a power off event, the gate can be pushed open

      (fail open), or can be factory set to remain locked as option if desired (fail lock).

      For security and safety reasons children must be supervised by an adult at all times in the vicinity of an active lane.

      Any child being escorted through the lane must always precede the accompanying adult during passage.

      FULL-HEIGHT PEDESTRIAN GATE

      Pe d G at e

      Full-Height pedestrian gate for external installation

      Hand-operated to be installed alongside RotaSec lanes

      2 PRODUCT DATA

      Authorised

      Passage +

      Fraud Detection

      • Leave aisle timeout (with electrical lock option)

      • Anti-crawling barrier

      PedGate_1.1_EN

      With electric lock option, passage electronically controllable. On receiving a signal from the access control system

      or push button, the unit will unlock for a few seconds to allow passage. If no passage takes place the unit will

      automatically lock.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPedGate
    • Familia de productoTurnstiles
    • Grupo de produtosFull Height Internal/External Turnstiles
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2172
    • Largura (mm)172
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_40_70_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTripods
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors