Torniquete Óptico com Barreira Giratória
O OptiStile 220 tem sido um elemento básico na linha de produtos da Gunnebo desde o seu início. Com resultados e confiabilidade comprovados, a série OptiStile 220 de catracas ópticas com braços de barreira é uma escolha bem-vinda em qualquer ambiente. Disponível em gabinetes longos de 42″, 48″, 60″ ou 72″, o OptiStile 220 pode ser colocado em espaços apertados ou lobbies estendidos onde a velocidade de rendimento, segurança e design são necessários.
Braços de barreira duráveis em tempo integral fornecem maior controle de acesso adequado para uma variedade de ambientes. A combinação de anos de tecnologia óptica comprovada da Gunnebo e braços de barreira activa aumenta o controlo e o rendimento, optimiza a gestão do fluxo e garante a segurança geral no ambiente do edifício.
Opções personalizadas, como acabamento e design da caixa, opções de tampa e braço de barreira, juntamente com a integração do leitor de controle de acesso (prox, biométrico, gerenciamento de visitantes, etc.) tornam este produto uma ótima solução onde o design e a funcionalidade são de extrema importância. Projetado e construído nos EUA, o OptiStile 220 pode ser instalado como uma única pista compatível com ADA ou em combinação com várias pistas colocadas em paralelo.
Com a integração do ecrã tátil Gunnebo HMI (Human Machine Interface) ou do controlador remoto de botão de pressão (DTC), o OptiStile 220 fornece locais remotos com tudo o que é necessário para personalizar, controlar e otimizar totalmente os torniquetes óticos de acordo com os seus requisitos específicos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |