Publicar produtos
SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FL Gate | Gunnebo Entrance Control

    Traduzido por Google,

    Portão de velocidade de folha de aba para instalação interna Folhas de aba motorizadas Design transparente e desempenho de barreira eficaz em um espaço pequeno. Para locais onde é necessário espaço limitado e a estética ainda é obrigatória. Silencioso e suave em operação, este Gunnebo Speed Gate está disponível no acabamento BA com tampa de cor prata de alumínio anodizado (preto para acabamento EV). A seleção de acabamento aplicado está disponível como opção.

    Ambas as versões estão disponíveis em dois comprimentos e com uma seleção de larguras e alturas de folhas e muitas outras opções de personalização.

    As aplicações incluem Lazer, Governo, Finanças,

    Banca, Varejo, Telecomunicações, Informação

    Tecnologia, publicação, educação…


    Especificação
    • Security Features

      Fraud Detection through sophisticated and proven

      algorithm

      Intrusion

      Tailgating

      Piggybacking

      Wrong way direction

      Leave aisle timeout

      Tailgating and piggybacking detection

      Wrong way and intrusion detection

      Mode of Operation

      Flap Leaves

      Normally Closed

      Passage in one or both

      directions is electronically

      controlled. On receiving a signal

      from the access control system,

      or remote control, the flap

      leaves open (Normally Closed

      NC). If an unauthorised person

      tries to tailgate or attempts to enter from the opposite

      direction, the in-built alarm system is activated. If within the

      pre-set timeout no passage has occurred, the lane will

      close and reset.

      Normally Open

      Normally Open N/O provides an

      open walkway in rest position

      and will only close at

      unauthorised entry or tailgating

      attempts.

      Illuminated symbols

      Steady light=Normal use. Flashing light=Alarm conditions.

      Green Arrow

      Steady: Authorised use or designated free passage Proceed through the unit.

      Flashing: Emergency/Fire exit.

      Red Cross

      Steady: Unit in use or no passage. Passage not authorised.

      Flashing: Alarm, fraudulent condition or technical alarm.

      Available optional 50mm diameter LED display pictogram

      and LED way-mode indicators flush mounted within the lid

      surface, with illuminated symbols.



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpeedStile-FL-speed-gate-turnstile
    • Familia de productoTurnstiles
    • Grupo de produtosSpeed Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)135
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel half height turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors