Publicar produtos
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS Max Gate | Gunnebo Entrance Control

    Traduzido por Google,

    Folha de aba / Portão rápido de abertura giratória para instalação interna

    Pegada mínima, design transparente e fácil de usar para todos os usuários, para locais onde é necessário espaço limitado e a estética é importante. Silencioso e de funcionamento suave, o SpeedStile FLs MAX é composto por uma caixa de aço inoxidável, infil de vidro e tampas de vidro. Disponível com pernas quadradas ou redondas, o FLs MAX se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente. Os FLs MAX podem ser personalizados com diferentes larguras de pista, alturas de folha de até 1800 mm, diferentes cores e acabamentos de materiais da tampa superior. As opções de atualização incluem detecção de subida, luzes de LED ambiente estáticas e iluminação dinâmica de orientação do passageiro com áudio aprimorado para máxima experiência do usuário.

    Especificação
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Cabinet: Stainless steel with toughened safety glass infil 
      • Lid: Toughened safety glass with black silk screen 
      • End Legs:
        • Square: Toughened safety glass with black silk screen 
        • Round: Stainless steel
      • Options:
        • Card reader Integration
        • Lower safety sensors
        • Wheelchair sensors 
        • Climb-over detection 
        • Ambient LED lighting
        • Dynamic passage guidance lighting with enhanced audio 
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspeedstile-fls-Max-speed-gate-turnstile-
    • Familia de productoSpeed Gates
    • Grupo de produtosSpeedStile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)980
    • Largura (mm)840
    • Profundidade (mm)1310
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel half height turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors