Publicar produtos
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide

    SpeedStile FP Glide

    Traduzido por Google,

    O SpeedStile FP Glide possui um design elegante com recursos avançados, incluindo portas deslizantes rápidas e mecanismos confiáveis. Algoritmos comprovados de detecção de fraudes garantem segurança inabalável, com a capacidade de detectar usuários não autorizados e tentar impedi-los. O SpeedStile FP Glide apresenta processamento automatizado de pessoas com alta capacidade de processamento, mantendo altos níveis de segurança e maior capacidade de prevenção de fraudes.

    Especificação
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspeedstile-fp-glide
    • Familia de productoSpeed Gates
    • Grupo de produtosSpeedStile
    • Data de publicação2026-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)1495
    Relacionado
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 17
    • Título OmniclassSwinging Gates