Publicar produtos
Small bathroom sink Estetic
Small bathroom sink Estetic
    Arquivado

    Small bathroom sink Estetic

    The organic design is a treat for the eye and presents generous flat surfaces. Pure, unbroken lines and soft contours facilitate cleaning and boost hygiene. Estetic is available in three styles: polished white, matte white and dramatic black.
    Especificação
    • •Completely concealed brackets for neat installation •Porcelain push-down valve •Ceramicplus for quick, eco-friendly cleaning
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única410350R1
    • Familia de productoEstetic
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-08-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)425
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units