Publicar produtos
Bathroom sink Nautic 5545 - for bult-in 45 cm
Arquivado

Bathroom sink Nautic 5545 - for bult-in 45 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Especificação
  • •Easy-to-clean and minimalist design •For integration into countertop or furniture
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5545
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units