Publicar produtos
Oval model for built-in istallations

Oval model for built-in istallations

Traduzido por Google,
  • Para integração em bancada ou móveis
Especificação
  • Deep - 180 mm Length - 440 mm Width - 535 mm

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7G1453
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emRomania
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks