Publicar produtos
Sink 740 - for bolt mounting 60 cm

Sink 740 - for bolt mounting 60 cm

Traduzido por Google,
Pia do banheiro com pia rasa, acessível a cadeiras de rodas. Com superfícies planas na borda traseira para armazenamento.
Especificação
  • •Wheelchair-accessible with shallow basin •With flat surfaces at rear edge for storage •Side surfaces usable as armrests
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB10740
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units