Publicar produtos
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right

    Built in bathtub, off set right

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB2082580
    • Familia de productoBuilt in bath
    • Grupo de produtosBuilt in bath
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1570
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs