Publicar produtos
Bathtub with full panel – 1500 x 700
Bathtub with full panel – 1500 x 700
Bathtub with full panel – 1500 x 700
Bathtub with full panel – 1500 x 700

    Bathtub with full panel – 1500 x 700

    Traduzido por Google,
    Feito de aço titânio e esmalte, uma combinação extremamente durável Completo com estrutura do painel frontal, válvula inferior e tubo de drenagem A estrutura do painel frontal pode ser movida para os lados ou para trás para dar espaço para a tubulação montada na parede O painel frontal completo apresenta uma seção inferior deslizante para facilitar a limpeza Pés ajustáveis para uma banheira robusta e estável – também em pisos irregulares Alças de apoio e tratamento antiderrapante da superfície inferior disponíveis como opções para uma banheira mais segura Glazeplus disponível como opção para uma limpeza rápida e ecológica
    Especificação
    • Bathtub with frame 1500 x 700 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB2115047415
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs

    Disponibilidade da região

    Europa
    Åland Islands
    Denmark
    Estonia
    Finland
    Iceland
    Latvia
    Lithuania
    Norway
    Sweden