Publicar produtos
Kitchen faucet Nautic with high spout
Arquivado

Kitchen faucet Nautic with high spout

Kitchen faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Especificação
  • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Outlet for table-top dishwasher in rear
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB41204096
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de produtosKitchen mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)370
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioZinco
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC011431
  • Nome ETIMKitchen mixing tap