Publicar produtos
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high

    Atlantic Kitchen mixer, high

    Traduzido por Google,
    • Bica giratória de 110° (blocos de 0° e 60° incluídos)
    • Alavanca com marcação de cores nítida para quente e frio
    • Soft Move, tecnologia para manuseio suave e preciso.
    • Disponível em outras versões:
      • Preto fosco, GB4120505853
      • Preto fosco sem chumbo, GB41205058053
      • Cromo sem chumbo, GB412050580

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41205058
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de produtosKitchen mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)212
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap