Publicar produtos
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
Zurn

Z1341XL Lead Free Wall Faucet

4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Hidrante de parede exposto, sem chumbo, antissifão, de clima moderado para aplicações residenciais e comerciais leves. O hidrante possui disjuntor de vácuo externo Z1399-VB com conexão de mangueira macho de 3/4” [19], componentes internos de bronze e aço inoxidável, haste de operação resistente a vandalismo e alça tipo roda segura. O hidrante tem acabamento com exterior de bronze bruto com uma escolha de cinco opções diferentes de conexão de entrada e inclui uma chave solta opcional. Os produtos Zurn “XL” Lead-Free são uma linha de produtos de encanamento duráveis ​​projetados e fabricados para cumprir com as leis estaduais e códigos locais que determinam níveis máximos de teor de chumbo permitidos. Os produtos Zurn “XL” são fabricados de acordo com a seção 1417 do SWDA Federal.

Conformidade:

Norma ASME A112.18.1

Características:

  • Sem chumbo
  • Torneira de parede de bronze bruto projetada para áreas de clima moderado
  • Recomendado para aplicações residenciais e comerciais leves
  • Fornecido com disjuntor de vácuo externo ASSE 1011 e chave solta

Palavras-chave: Torneira de parede sem chumbo, torneiras sem chumbo, peças de torneira sem chumbo, instalação de torneira sem chumbo, manual de torneira sem chumbo

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z1341xl
  • Familia de productoLight Commercial Drainage
  • Grupo de produtosHydrants
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.13
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)3.25
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores