Publicar produtos
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off
Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Atlantic Kitchen mixer, high, with shut off

    Traduzido por Google,
    • Bica giratória de 110° (blocos de 0° e 60° incluídos)
    • Alavanca com marcação de cores nítida para quente e frio
    • Soft Move, tecnologia para manuseio suave e preciso.
    • Disponível nas versões sem chumbo, cromada e preta fosca:
    • Cromo sem chumbo: GB412050980
    • Preto fosco: GB4120509853
    • Preto fosco sem chumbo: GB41205098053

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41205098
    • Familia de productoAtlantic
    • Grupo de produtosKitchen mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)212
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap